Tubo in plastica PUN-V0-10X2-GE-C
561720
GTIN: 4052568056582
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
10 mm
Diametro interno
6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C