Connettore maschio NECU-S-M8G4-HX

562025

GTIN: 4052568056650

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 4 poli - M8x1 - Connettore maschio diritto/connettore di spostamento dell'isolamento
Sezione del conduttore
0.14 mm² - 0.34 mm²
Grado di protezione
IP65 - IP67