Valvola per il vuoto MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

562051

GTIN: 4052568208905

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
30 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-3
Pressione di lavoro
0 bar - 1.5 bar