Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Raccordi a innesto rapido

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Tappo di chiusura QSPC10

562243

GTIN: 4052568056681

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 10 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C