Bobina magnetica VACC-S13-18-A1-1

562889

GTIN: 4052568210342

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,1 W
Grado di protezione
IP65