Bobina magnetica VACC-S13-18-A1-2U
562891
GTIN: 4052568210366
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 1,8 VA
Grado di protezione
IP65