Bobina magnetica VACC-S18-25-K4-1U-EX4D
562903
GTIN: 4052568210489
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 2,5 VA
Grado di protezione
IP65