Bobina magnetica VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

562904

GTIN: 4052568210496

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Grado di protezione
IP65