Bobina magnetica VACC-S18-35-A1-1

562906

GTIN: 4052568210519

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 3,5 W
Grado di protezione
IP65