Bobina magnetica VACC-S18-35-A1-1A

562907

GTIN: 4052568210526

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Caratteristiche dati bobina
24 V AC: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA
Grado di protezione
IP65