Micro-filtro MS9-LFM-G-AUV-DA

564050

GTIN: 4052568211325

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Modulo batteria
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grado di filtrazione
0.01 µm