Filtro MS9-LF-G-CUM

564108

GTIN: 4052568211394

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Scarico della condensa
A rotazione manuale
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Grado di filtrazione
5 µm