Filtro MS9-LF-G-CUV

564109

GTIN: 4052568211400

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Scarico della condensa
Completamente automatico
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm