Separatore d'acqua MS6-LWS-1/4-U-V
564868
GTIN: 4052568211851
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2400 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar