Separatore d'acqua MS6-LWS-3/8-U-V

564869

GTIN: 4052568211868

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3500 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar