Connettore maschio NECU-S-M8G3-HX-Q3
564945
GTIN: 4052568056988
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - M8x1 - Connettore maschio diritto/connettore di spostamento dell'isolamento
Sezione del conduttore
0.1 mm² - 0.14 mm²
Grado di protezione
IP65 - IP67