Connettore maschio NECU-S-M12G4-HX-Q7
564947
GTIN: 4052568057008
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 4 poli - Con codifica A - M12x1 - Connettore maschio diritto/connettore di spostamento dell'isolamento
Sezione del conduttore
0.34 mm² - 0.75 mm²
Grado di protezione
IP65 - IP67