Elettrovalvola VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1
565450
GTIN: 4052568100018
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Azionatore manuale
Bistabile - Monostabile
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar