Elettrovalvola VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3
566441
GTIN: 4052568213572
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
porta di lavoro pneumatica
M3
Tipo di azionamento
Elettrico