Elettrovalvola VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
566450
GTIN: 4052568213626
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico