Elettrovalvola VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
566474
GTIN: 4052568100162
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
330 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico