Elettrovalvola VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3
566480
GTIN: 4052568213879
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
170 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico