Elettrovalvola VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3
566483
GTIN: 4052568213893
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico