Elettrovalvola VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3

566488

GTIN: 4052568213947

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico