Elettrovalvola VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3
566491
GTIN: 4052568100193
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico