Elettrovalvola VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3
566502
GTIN: 4052568214043
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
560 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico