Elettrovalvola VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3

566506

GTIN: 4052568214074

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
580 l/min - 600 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico