Elettrovalvola VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
GTIN: 4052568100216
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico