Elettrovalvola VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3
566515
GTIN: 4052568214159
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico