Elettrovalvola VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
566519
GTIN: 4052568214180
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico