Connettore con cavo NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

566656

GTIN: 4052568057336

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento H
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
2 fili singoli
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
2.5 m