Connettore con cavo NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
566665
GTIN: 4052568057428
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento S
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
2 fili singoli
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m