Elettrovalvola MHJ9-QS-6-HF
567790
GTIN: 4052568100698
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
160 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Pressione di lavoro
0.5 bar - 6 bar