Tubo in plastica PUN-H-5/32-NT-150-CB

567962

GTIN: 4052568370282

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno pollici
5/32
Raggio di curvatura rilevante per la portata
15.85 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C