Tubo in plastica PUN-H-1/8-GN-150-CB
567977
GTIN: 4052568370398
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno pollici
1/8
Raggio di curvatura rilevante per la portata
11.887 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C