Tubo in plastica PUN-H-1/4-SW-1000-HA
568023
GTIN: 4052568370695
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno pollici
1/4
Raggio di curvatura rilevante per la portata
25.908 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C