Tubo in plastica PUN-H-5/16-SW-1000-HA

568024

GTIN: 4052568370701

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno pollici
5/16
Raggio di curvatura rilevante per la portata
36.881 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C