Nodo bus CTEU-DN
570039
GTIN: 4052568216498
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
DeviceNet®
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 65 mA
Fieldbus, protocollo
DeviceNet®
Grado di protezione
IP65 - IP67