Mini-slitta DGSL-6-20-EA
570162
GTIN: 4052568216573
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
30 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Anelli/cuscinetti ammortizzanti elastici corti alle due estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa