Mini-slitta DGSL-8-50-EA
570170
GTIN: 4052568216658
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
47 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/cuscinetti ammortizzanti elastici corti alle due estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa