Mini-slitta DGSL-10-30-EA
570174
GTIN: 4052568216696
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
12 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
68 N
Corsa
30 mm
Ammortizzazione
Anelli/cuscinetti ammortizzanti elastici corti alle due estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa