Mini-slitta DGSL-20-200-EA
570203
GTIN: 4052568216986
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
200 mm
Ammortizzazione
Anelli/cuscinetti ammortizzanti elastici corti alle due estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa