Tubo in plastica PUN-V0-14X2-SW-C

570351

GTIN: 4052568058166

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
14 mm
Diametro interno
9.8 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C