Tubo in plastica PAN-MF-4X0,75-SW

570357

GTIN: 4052568058203

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
4 mm
Diametro interno
2.5 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C