Tubo in plastica PAN-MF-12X1,5-SW
570361
GTIN: 4052568058241
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
9 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C