Tubo in plastica PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN: 4052568058258

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
14 mm
Diametro interno
10 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 22 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C