Elettrovalvola VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1
570908
GTIN: 4052568101091
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Tipo di azionamento
Elettrico