Elettrovalvola MHJ10-S-2,5-QS-4-LF
572081
GTIN: 4052568102364
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
50 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Pressione di lavoro
0.5 bar - 8 bar