Tubo in plastica PAN-MF-6X1-SW-500
572093
GTIN: 4052568058821
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C