Nodo Bus CTEU-AS
572555
GTIN: 4052568260217
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
AS-i
Intervallo di tensione d'esercizio DC
20 V - 31.6 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 50 mA
Fieldbus, protocollo
AS-i
Grado di protezione
IP65 - IP67